Компактное реле давления, FTB
061G1009
Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Ручной, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 2,4мм, Макс. рабочее давление [бар]: 33
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FTB
061G1009
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Варианты монтажа | 2 x M4 x 0.7 |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Допустимая нагрузка | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 33.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 478 psig |
| Название продукта | Компактное реле давления |
| Обозначение типа | FTB-3UC11 |
| Размер присоединения давления | 2,4мм |
| Сброс | Ручной |
| Сертификация | UL |
| Спецификация | FTB-3UC11 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | FTB |
| Уставка давления ВКЛ. [бар] | 22.0 бар |
| Уставка давления ОТКЛ. [бар] | 27.0 бар |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Электрические соединения комментарии | 3клеммы Faston 250 |
| Электрическое соединение | Разъемы с плоскими штекерами |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.114 Килограмм |
| Вес нетто | 0.108 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.304 Литр |
| EAN/UPC | 5702428257947 |