Compact pressure switch, ETB_061G1088

Компактное реле давления, ETB

061G1088

Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Ручной, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 2,4мм, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Макс. рабочее давление [бар]: 11

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product nameT2/TE2
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Варианты монтажа2 x M4 x 0.7
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузкаAC125V/AC250VFLA 6 A
Категория диапазона давленийНизкое давление
Количество в упаковке100 шт
Характеристика изделия
Значение
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [бар] Pe16.5 бар
Макс. рабочее давление [бар]11.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]159 psig
Название продуктаКомпактное реле давления
Обозначение типаETB-X331
Размер присоединения давления2,4мм
СбросРучной
СертификацияCEPED
СпецификацияETB-X331
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаETB
Уставка давления ВКЛ. [psig]21.3 psig
Уставка давления ОТКЛ. [psig]7.1 psig
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Электрические соединения комментарии3клеммы Faston 250
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.134 Килограмм
Вес нетто0.118 Килограмм
Volume0.445 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm