Liquid level switch, RT280A

Реле уровня жидкости, RT281A

017D004666

Диапазон температур [°C]: -30 - 20, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик нагрева, Длина капиллярной трубки [мм]: 3000, Степень защиты, IP: IP66
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Реле уровня жидкости
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
Material DescriptionRT 281A Реле уровня жидкости
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]0 c
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]20 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]70 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-20 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]118 1/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]362.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe25.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]22.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]319 psig
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Название продуктаРеле уровня жидкости
Описание продуктаРеле уровня жидкости
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаДатчик нагрева
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT281A
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.12 Килограмм
Вес нетто1.842 Килограмм
Volume5.087 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm