Реле потока, FQS
061H4002
Тип присоединения: R, Размер присоединения давления: 1дюйм, Рабочая среда: Гликоль; Пресная вода; Нейтральный рассол, Тип присоединения: Резьба, Контакт функциональный: SPDT
061H4002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FQS-030G ???? ??????? (????, IP20) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [psig] | 696 psig |
| Давление разрыва [бар] | 48.0 бар |
| Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [макс.] | 6 дюйм |
| Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [мин.] | 1 дюйм |
| Диапазон диаметров трубопровода [мм] [макс.] | 150 мм |
| Диапазон диаметров трубопровода, [мм] [мин.] | 25 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 5 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 41 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Корпус | ОБЫЧНЫЙ |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. скорость потока [м/с] | 2 м/c |
| Название продукта | Реле потока |
| Обозначение типа | FQS-030G |
| Рабочая среда | Пресная водаГликольНейтральный рассол |
| Размер присоединения давления | 1дюйм |
| Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 950 л/мин |
| Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [мин.] | 210 л/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] | 1140 л/мин |
| Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] | 380 л/мин |
| Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] | 1800 л/мин |
| Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] | 570 л/мин |
| Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] | 50 л/мин |
| Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] | 21 л/мин |
| Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] | 102 л/мин |
| Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] | 46 л/мин |
| Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 145 л/мин |
| Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 68 л/мин |
| Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] | 255 л/мин |
| Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] | 58 л/мин |
| Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 570 л/мин |
| Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 120 л/мин |
| Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] | 880 л/мин |
| Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] | 115 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 940 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 200 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] | 1120 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] | 350 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] | 1700 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] | 530 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] | 45 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] | 18 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] | 100 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] | 43 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 140 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 63 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] | 250 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] | 50 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 565 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 105 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] | 850 л/мин |
| Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] | 100 л/мин |
| Сертификация | CE |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип присоединения | R |
| Тип продукта | FQS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.654 Килограмм |
| Вес нетто | 0.6 Килограмм |
| Volume | 1.976 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |