MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Реле дифференциального давления, MP55

060B101366

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.3 - 4.5, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MP54 / MP55 / MP55A

Рекомендованная замена: 060B101391

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMP 55 Реле перепада давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Время отпускания реле [с]120 c
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.]65.0 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.]4.3 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.]4.50 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.]0.30 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.]0.45 мПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.]0.03 мПа
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Допустимая нагрузкаAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Заводская настройка[psig]9.0 psig
Количество в упаковке20 шт
Контакт дифф.0.20 бар
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]319.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [бар] Pe22.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]17.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]245 psig
Название продуктаРеле дифференциального давления
НастройкаОтключение при падении давления
ОборудованиеТепловое реле времени
Окруж. Темп. ПримечаниеBellows max 100 °C/212 °F
Описание продуктаДифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.]175 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.]-15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.]12 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.]-1 бар
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросС ручным мин.
СертификацияCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUKCA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияDIN 8906
Степень защиты, IPIP20
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMP55
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2
ХладагентыR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 250ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.71 Килограмм
Вес нетто0.63 Килограмм
Volume1.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428365826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm