Реле дифференциального давления, MP55A
060B029866
Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.3 - 4.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MP54 / MP55 / MP55A
Рекомендованная замена: 060B029891
060B029866
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MP 55A Реле перепада давления |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время отпускания реле [с] | 0 c |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] | 65.0 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] | 4.3 psi |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] | 4.50 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] | 0.30 бар |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] | 0.45 мПа |
| Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] | 0.03 мПа |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Заводская настройка[psig] | 9.0 psig |
| Количество в упаковке | 21 шт |
| Контакт дифф. | 0.20 бар |
| Контакт функциональный | SPDT |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление [psig] | 319.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 22.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 17.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 245 psig |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Настройка | Отключение при падении давления |
| Окруж. Темп. Примечание | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Описание продукта | Дифференциальное реле давления |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] | 175 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] | -15 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] | 12 бар |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] | -1 бар |
| Размер присоединения давления | 3/8 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUKCA |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MP55A |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2 |
| Хладагенты | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 250ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.846 Килограмм |
| Вес нетто | 0.784 Килограмм |
| Volume | 1.921 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |