MP55A Diff. Pressure

Реле дифференциального давления, MP55A

060B017666

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.3 - 4.5, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MP54 / MP55 / MP55A

Рекомендованная замена: 060B017691

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMP 55A Реле перепада давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]90 c
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.]65.0 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.]4.3 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.]4.50 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.]0.30 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.]0.45 мПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.]0.03 мПа
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Допустимая нагрузкаAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Заводская настройка[psig]9.0 psig
Количество в упаковке21 шт
Контакт дифф.0.20 бар
Контакт функциональныйSPDT
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]319.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe22.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]17.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]245 psig
Название продуктаРеле дифференциального давления
НастройкаОтключение при падении давления
ОборудованиеТепловое реле времени
Окруж. Темп. ПримечаниеBellows max 100 °C/212 °F
Описание продуктаДифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.]175 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.]-15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.]12 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.]-1 бар
Размер присоединения давления3/8
СбросС ручным мин.
СертификацияCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUKCA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP20
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMP55A
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2
ХладагентыR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Хладагенты, сертифицированные по ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 250ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.898 Килограмм
Вес нетто0.804 Килограмм
Volume1.936 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428365574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm