Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиIndustrial pack
Верхняя уставка давления [psi]1740 psi
Верхняя уставка давления [бар]120.00 bar
Группа продуктовSwitches and thermostats
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Характеристика изделия
Значение
Категория диапазона давленийHigh pressure
Количество в упаковке25 pc
Контакт функциональныйSPDT
Макс. рабочее давление [бар]143.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2074 psig
Название продуктаPressure switch
Размер присоединения давления1/4 in
СбросManual with tool
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Соединение давления примечанияDeflator
СпецификацияCKB-2UCBN6004
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияFlare
Тип присоединения: внутренний и наружныйFemale
Тип продуктаCKB
ХладагентыR744
Электрические соединения комментарииDIN plug not included
Электрическое соединениеDIN Spade

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.242 Килограмм
Вес нетто0.214 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume7.762 Литр
EAN/UPC5715255012245