Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4022

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиIndustrial pack
Верхняя уставка давления [psi]1697 psi
Верхняя уставка давления [бар]117.00 bar
Группа продуктовSwitches and thermostats
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийHigh pressure
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке25 pc
Контакт функциональныйSPDT
Макс. рабочее давление [бар]143.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2074 psig
Название продуктаPressure switch
Нижнее давление активации [бар]107.00 bar
Нижнее давление активации[psig]1552 psi
Размер присоединения давления1/4 in
СбросAuto
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Соединение давления примечанияDeflator
СпецификацияCKB-2UCBA4022
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияFlare
Тип присоединения: внутренний и наружныйFemale
Тип продуктаCKB
ХладагентыR744
Электрические соединения комментарииDIN plug not included
Электрическое соединениеDIN Spade

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.242 Килограмм
Вес нетто0.214 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255005803