Pressure switch, CKB
061Z4018
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4018
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4018 |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Верхняя уставка давления [psi] | 667 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 46.00 bar |
| Группа продуктов | Switches and thermostats |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | High pressure |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 25 pc |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. рабочее давление [бар] | 143.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2074 psig |
| Название продукта | Pressure switch |
| Нижнее давление активации [бар] | 36.00 bar |
| Нижнее давление активации[psig] | 522 psi |
| Размер присоединения давления | 1/4 in |
| Сброс | Auto |
| Сертификация | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Соединение давления примечания | Deflator |
| Спецификация | CKB-2UCBA4018 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | Flare |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Female |
| Тип продукта | CKB |
| Хладагенты | R744 |
| Электрические соединения комментарии | DIN plug not included |
| Электрическое соединение | DIN Spade |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.242 Килограмм |
| Вес нетто | 0.214 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005711 |