Картриджное реле давления, LCB, 2.00 бар, 1.20 бар
061F7229
Верхняя уставка давления [бар]: 2, Нижнее давление активации [бар]: 1.2, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
061F7229
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | LCB Cartridge Switch JA162 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 29 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 2.00 бар |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [psig] | 2900 psig |
| Давление разрыва [бар] | 200.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -20 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 135 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -55 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 275 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -70 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [дюймы] | 39.37 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | Низкое давление |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакт функциональный | SPST(NO) |
| Корпус | Вакуумного типа |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 508 psig |
| Название продукта | Картриджное реле давления |
| Нижнее давление активации [бар] | 1.20 бар |
| Нижнее давление активации[psig] | 17 psi |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Размер соединения по давлению[мм] | 6.35 мм |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CEUKCA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соединение давления примечания | С медной трубкой (наконечник = 3мм) |
| Спецификация | LCB-JA162 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип кабеля | AWG18 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | LCB |
| Хладагенты | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Цвет провода | Красный |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.077 Килограмм |
| Вес нетто | 0.073 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.225 Литр |
| EAN/UPC | 5702428266246 |