Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Картриджное реле давления, LCB, 3.20 бар, 2.14 бар

061F7101

Верхняя уставка давления [бар]: 3.2, Нижнее давление активации [бар]: 2.14, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]46 psi
Верхняя уставка давления [бар]3.20 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Длина кабеля [дюймы]39.37 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [м]1.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=4 A, 250 V
Категория диапазона давленийНизкое давление
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPST(NO)
КорпусОБЫЧНЫЙ ТЕРМОКЛЕЙ
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]508 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]2.14 бар
Нижнее давление активации[psig]31 psi
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросАвтоматич.
СертификацияCEUKCA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияДефлятор
СпецификацияLCB-PA90
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаLCB
ХладагентыR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.064 Килограмм
Volume0.218 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm