Картриджное реле давления, ACB, 16.50 бар, 12.00 бар
061F9791
Верхняя уставка давления [бар]: 16.5, Нижнее давление активации [бар]: 12, Сброс: Ручной, Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ACB / CCB
061F9791
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 239 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 16.50 бар |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [psig] | 2900 psig |
| Давление разрыва [бар] | 200.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -20 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 135 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -55 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 275 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -70 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [дюймы] | 118.11 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 3.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Контакт функциональный | SPST(NC) |
| Корпус | ЭПОКСИДНОГО ТИПА |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Название продукта | Картриджное реле давления |
| Нижнее давление активации [бар] | 12.00 бар |
| Нижнее давление активации[psig] | 174 psi |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Сброс | Ручной |
| Сертификация | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соединение давления примечания | Дефлятор |
| Спецификация | ACB-2UB1331MW |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип кабеля | AWG18 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | ACB |
| Хладагенты | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Цвет провода | Черный |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.139 Килограмм |
| Вес нетто | 0.084 Килограмм |
| Volume | 0.45 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |