MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Картриджное реле давления, ACB, 26.20 бар, 20.00 бар

061F9714

Верхняя уставка давления [бар]: 26.2, Нижнее давление активации [бар]: 20, Сброс: Ручной, Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]380 psi
Верхняя уставка давления [бар]26.20 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Длина кабеля [дюймы]59.06 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [м]1.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусЭПОКСИДНОГО ТИПА
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]20.00 бар
Нижнее давление активации[psig]290 psi
Размер присоединения давления1/4дюйма
Размер соединения по давлению[мм]6.35 мм
СбросРучной
СертификацияC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник = 3мм)
СпецификацияACB-2UB814MW
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаACB
ХладагентыR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.09 Kilogram
Вес нетто0.078 Kilogram
Volume0.406 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428258180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm