ACB, SPDT auto reset, female flare

Картриджное реле давления, ACB, 31.00 бар, 24.00 бар

061F9053

Верхняя уставка давления [бар]: 31, Нижнее давление активации [бар]: 24, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material Description??????????? ?????????? ACB 2UB125W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]450 psi
Верхняя уставка давления [бар]31.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]59.06 дюйм
Длина кабеля [м]1.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=4 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональныйSPDT
КорпусЭПОКСИДНОГО ТИПА
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]24.00 бар
Нижнее давление активации[psig]348 psi
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияДефлятор
СпецификацияACB-2UC55W
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаACB
ХладагентыR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Цвет проводаЧЕРНЫЙ+ СИНИЙ+ КРАСНЫЙ
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.114 Килограмм
Volume0.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm