Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Картриджное реле давления, ACB, 20.00 бар, 16.00 бар

061F8972

Верхняя уставка давления [бар]: 20, Нижнее давление активации [бар]: 16, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description??????????? ?????????? A?B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]290 psi
Верхняя уставка давления [бар]20.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]78.74 дюйм
Длина кабеля [м]2.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаDC=0.05 A, 12 - 24 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусОБЫЧНЫЙ ТЕРМОКЛЕЙ
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]16.00 бар
Нижнее давление активации[psig]232 psi
Размер соединения по давлению[мм]6.00 мм
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник= 7мм)
СпецификацияACB-4UB100W
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаACB
ХладагентыR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.086 Килограмм
Вес нетто0.084 Килограмм
Volume0.221 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm