Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Картриджное реле давления, ACB, 31.00 бар, 24.00 бар

061F8706

Верхняя уставка давления [бар]: 31, Нижнее давление активации [бар]: 24, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Разъемы с плоскими штекерами, Степень защиты, IP: IP40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]450 psi
Верхняя уставка давления [бар]31.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке50 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусОБЫЧНЫЙ
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]24.00 бар
Нижнее давление активации[psig]348 psi
Размер присоединения давления1/4дюйма
Размер соединения по давлению[мм]6.35 мм
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник = 3мм)
СпецификацияACB-2UB206
Степень защиты, IPIP40
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаACB
ХладагентыR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.039 Килограмм
Вес нетто0.037 Килограмм
Volume0.403 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm