Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Картриджное реле давления, ACB, 20.70 бар, 13.80 бар

061F6468

Верхняя уставка давления [бар]: 20.7, Нижнее давление активации [бар]: 13.8, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1294W I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]300 psi
Верхняя уставка давления [бар]20.70 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]98.43 дюйм
Длина кабеля [м]2.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке50 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусОБЫЧНЫЙ ТЕРМОКЛЕЙ
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]13.80 бар
Нижнее давление активации[psig]200 psi
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияДефлятор
СпецификацияACB-2UB1294W
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаACB
ХладагентыR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.118 Килограмм
Вес нетто0.084 Килограмм
Volume0.45 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428511667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm