Картриджное реле давления, ACB, 43.00 бар
061F3350
Верхняя уставка давления [бар]: 43, Электрическое соединение: Кабель
061F3350
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3019MW I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 624 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 43.00 бар |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Картриджное реле давления |
| Спецификация | ACB-2UB3019MW |
| Тип продукта | ACB |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.162 Килограмм |
| Вес нетто | 0.126 Килограмм |
| Volume | 0.72 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |