Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Картриджное реле давления, ACB, 25.00 бар, 20.00 бар

061F3034

Верхняя уставка давления [бар]: 25, Нижнее давление активации [бар]: 20, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Разъемы с плоскими штекерами, Степень защиты, IP: IP40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB72 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]363 psi
Верхняя уставка давления [бар]25.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]2900 psig
Давление разрыва [бар]200.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-55 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-70 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке300 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусОБЫЧНЫЙ
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]20.00 бар
Нижнее давление активации[psig]290 psi
Размер соединения по давлению[мм]6.00 мм
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник= 7мм)
СпецификацияACB-2UB72
Степень защиты, IPIP40
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаACB
ХладагентыR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.025 Килограмм
Вес нетто0.024 Килограмм
Volume0.062 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428268318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm