Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Картриджное реле давления, ACB, 24.00 бар

061F2012

Верхняя уставка давления [бар]: 24, Электрическое соединение: Кабель

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7087W I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]348 psi
Верхняя уставка давления [бар]24.00 бар
Группа продуктовРеле и термостаты
Количество в упаковке50 шт
Название продуктаКартриджное реле давления
СпецификацияACB-2UB7087W
Тип продуктаACB
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.186 Килограмм
Вес нетто0.178 Килограмм
Volume0.412 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424693886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm