Sight glass socket, SGP 20 RN_014L1601

Разъем под смотровое стекло, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M20 x 1.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 20 RN Смотровое стекло M20x1,5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Индикатор влажностиИндикатор N
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Применение седла SGSM20 x 1.5
Размер соединенияM20 x 1.5
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип присоединенияM
Тип продуктаSGP 20 RN
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Хладагенты, сертифицированные по ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.068 Килограмм
Вес нетто0.063 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428838665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm