Разъем под смотровое стекло, SGP 24 RX, M24 x 1, M
014L1066
Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1
014L1066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 24 RX Sight Glass I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| В комплект входят | Прокладка |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Sight glass accessories |
| Индикатор влажности | Без индикатора |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Разъем под смотровое стекло |
| Применение седла SGS | M24 x 1 |
| Размер соединения | M24 x 1 |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC |
| Тип присоединения | M |
| Тип продукта | SGP 24 RX |
| Утвержденный файл | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.079 Килограмм |
| Вес нетто | 0.079 Килограмм |
| Volume | 0.028 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |