Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

Разъем под смотровое стекло, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Индикатор I, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
В комплект входятПрокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]80 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияРезьба на блоке розеток
Дополнительные принадлежности для изделияSight glass accessories
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR22: 300 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR22: 500 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR22: 150 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR22: 250 ppm
Индикатор влажностиИндикатор I
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Применение седла SGSM24 x 1
Размер соединенияM24 x 1
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC
Тип присоединенияM
Тип продуктаSGP 24 RI
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR22
Хладагенты, сертифицированные по ULR22

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.086 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm