Разъем под смотровое стекло, SGP 1/2 RI, ½дюйма, NPT
014L0131
Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Индикатор I, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: ½дюйма
014L0131
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Желтый: мин. условия влажности при 25 °C | R22: 300 ppm |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Желтый: мин. условия влажностипри 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °C | R22: 150 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °C | R22: 250 ppm |
| Индикатор влажности | Индикатор I |
| Количество в упаковке | 19 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Разъем под смотровое стекло |
| Плавающий шарик [шт.] | 3 шт |
| Размер соединения | ½дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 in |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | SGP 1/2 RI |
| Утвержденный файл | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Хладагенты | R22 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R22 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.076 Килограмм |
| Вес нетто | 0.074 Килограмм |
| Volume | 0.086 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |