Разъем под смотровое стекло, SGP 3/4 RX, 3/4дюйма, NPT
014L0003
Макс. рабочее давление [бар]: 52, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: 3/4дюйма
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SG / SGP
014L0003
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 121 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 250 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Индикатор влажности | Без индикатора |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Разъем под смотровое стекло |
| Плавающий шарик [шт.] | 1 шт |
| Размер соединения | 3/4дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | SGP 3/4 RX |
| Утвержденный файл | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.101 Килограмм |
| Вес нетто | 0.09 Килограмм |
| Volume | 0.081 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428526791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |