Sight glass socket, SGP 1/2 RX_014L0002

Разъем под смотровое стекло, SGP 1/2 RX, ½дюйма, NPT

014L0002

Макс. рабочее давление [бар]: 52, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: ½дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 1/2 RX Cтекло cмотровое 1/2–14 NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Индикатор влажностиБез индикатора
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Плавающий шарик [шт.]3 шт
Размер соединения½дюйма
Размер соединения [дюймы]1/2 in
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаSGP 1/2 RX
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.078 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428818933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm