SGRH_014-1603

Разъем под смотровое стекло, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Макс. рабочее давление [бар]: 46, Индикатор влажности: Индикатор N, Тип присоединения: M, Размер соединения: M20 x 1.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGRH N Смотровое стекло M20x1,5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR410A: 266 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR410A: 540 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR410A: 66 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR410A: 135 ppm
Идентичный продукт014-1602
Индикатор влажностиИндикатор N
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Применение седла SGSM20 x 1.5
Размер соединенияM20 x 1.5
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Тип присоединенияM
Тип продуктаSGRH
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.062 Килограмм
Вес нетто0.024 Килограмм
Volume0.081 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm