Sight glass socket, SGRH_014-1601

Разъем под смотровое стекло, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Макс. рабочее давление [бар]: 46, Индикатор влажности: Индикатор Н, Тип присоединения: M, Размер соединения: M20 x 1.5
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SG / SGP

Рекомендованная замена: 014L1601

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGRH Смотровое стекло
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]80 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR410A: 165 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR410A: 500 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR410A: 25 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR410A: 60 ppm
Индикатор влажностиИндикатор Н
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Применение седла SGSM20 x 1.5
Размер соединенияM20 x 1.5
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Тип присоединенияM
Тип продуктаSGRH
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.064 Килограмм
Вес нетто0.063 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm