Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Разъем под смотровое стекло, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Индикатор влажности: Индикатор I, Тип присоединения: M, Размер соединения: M24 x 1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SG / SGP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGR I Смотровое стекло M24x1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
В комплект входятПрокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]80 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR22: 300 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR22: 500 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR22: 150 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR22: 250 ppm
Индикатор влажностиИндикатор I
Количество в упаковке10 шт
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Применение седла SGSM24 x 1
Размер соединенияM24 x 1
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Тип присоединенияM
Тип продуктаSGRI
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR22
Хладагенты, сертифицированные по ULR22

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.082 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm