Разъем под смотровое стекло, SGRI, 1/2, G
014-0049
Макс. рабочее давление [бар]: 35, Индикатор влажности: Индикатор I, Тип присоединения: G, Размер соединения: 1/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SG / SGP
014-0049
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 80 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительная информация | Для уплотнительного кольца |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Желтый: мин. условия влажности при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Желтый: мин. условия влажностипри 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °C | R22: 150 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °C | R22: 250 ppm |
| Индикатор влажности | Индикатор I |
| Количество в упаковке | 170 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Разъем под смотровое стекло |
| Плавающий шарик [шт.] | 3 шт |
| Размер соединения | 1/2 |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) |
| Соединение внутр./внешн. | Внешн. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | SGRI |
| Хладагенты | R22 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R22 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.08 Килограмм |
| Вес нетто | 0.079 Килограмм |
| Volume | 0.06 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |