Sight glass socket, SGR_014-0002

Разъем под смотровое стекло, SGR, ½дюйма, NPT

014-0002

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Индикатор влажности: Без индикатора, Тип присоединения: NPT, Размер соединения: ½дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGR Смотровое стекло 1/2–14 NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Индикатор влажностиБез индикатора
Количество в упаковке19 шт
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаРазъем под смотровое стекло
Плавающий шарик [шт.]3 шт
Размер соединения½дюйма
Размер соединения [дюймы]1/2 in
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаSGR
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.074 Килограмм
Вес нетто0.06 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422108900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm