Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовSight glass accessories
Используется для продукции, примечаниеTube fitting
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сSGP 20 RNSGRSGRH
Количество в упаковке10 pc
Макс. рабочее давление [бар]52.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаSight glass saddle
Обозначение типаTube fitting
Размер соединения [дюймы]1 1/8 in
Соединение смотрового стеклаM20 x 1.5
Тип продуктаSGS
Типоразмер трубы [дюймы]1 1/8 in

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.063 Килограмм
Вес нетто0.051 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm