Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Sight glass accessories |
| Используется для продукции, примечание | Tube fitting |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Название продукта | Sight glass saddle |
| Обозначение типа | Tube fitting |
| Размер соединения [дюймы] | 1 5/8 in |
| Соединение смотрового стекла | M24 x 1 |
| Тип продукта | SGS |
| Типоразмер трубы [дюймы] | 1 5/8 in |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.098 Килограмм |
| Вес нетто | 0.086 Килограмм |
| Volume | 0.086 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |