Оправа смотрового стекла, SGS
014-1074
Обозначение типа: Tube fitting, Используется совместно с: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1074
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Sight glass accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Трубный штуцер |
| Используется совместно с | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Название продукта | Оправа смотрового стекла |
| Обозначение типа | Tube fitting |
| Размер соединения [дюймы] | 1 3/8 in |
| Соединение смотрового стекла | M20 x 1.5 |
| Тип продукта | SGS |
| Типоразмер трубы [дюймы] | 1 3/8 in |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.055 Kilogram |
| Вес нетто | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428096737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |