Sight glass saddle, SGS

Оправа смотрового стекла, SGS

014-1071

Обозначение типа: Tube fitting, Используется совместно с: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеТрубный штуцер
Используется совместно сSGP 20 RNSGRSGRH
Количество в упаковке80 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаОправа смотрового стекла
Обозначение типаTube fitting
Размер соединения [дюймы]1 1/8 in
Соединение смотрового стеклаM20 x 1.5
Тип продуктаSGS
Типоразмер трубы [дюймы]1 1/8 in

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.056 Kilogram
Вес нетто0.051 Kilogram
Volume0.078 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428288781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm