Sight glass saddle, SGS

Оправа смотрового стекла, SGS

014-1057

Обозначение типа: Tube fitting, Используется совместно с: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGS Седло смотр.стекла M24x1 1"3/8 I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеТрубный штуцер
Используется совместно сSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Количество в упаковке80 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаОправа смотрового стекла
Обозначение типаTube fitting
Размер соединения [дюймы]1 3/8 in
Соединение смотрового стеклаM24 x 1
Тип продуктаSGS
Типоразмер трубы [дюймы]1 3/8 in

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.087 Kilogram
Вес нетто0.085 Kilogram
Volume0.078 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428255615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm