Sight glass saddle, SGS

Оправа смотрового стекла, SGS

014-1056

Обозначение типа: Tube fitting, Используется совместно с: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGS ????? ?????. ?????? M24x1 1"1/8 I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовSight glass accessories
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеТрубный штуцер
Используется совместно сSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Количество в упаковке80 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаОправа смотрового стекла
Обозначение типаTube fitting
Размер соединения [дюймы]1 1/8 in
Соединение смотрового стеклаM24 x 1
Тип продуктаSGS
Типоразмер трубы [дюймы]1 1/8 in

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.08 Килограмм
Вес нетто0.079 Килограмм
Volume0.07 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm