SGI 6s_014-0125, 014-0151, 014-0201

SGI 6s, Смотровое стекло, Под пайку, ODF, ПОД ПАЙКУ, ODM

014-0125

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: SGI

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGI 6s Sight Glass M/25x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]80 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR22: 300 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR22: 500 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR22: 150 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR22: 250 ppm
Индикатор влажностиИндикатор I
Количество в упаковке25 шт
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаСмотровое стекло
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаSGI 6s
ХладагентыR22

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.117 Килограмм
Вес нетто0.089 Килограмм
Volume0.143 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422089292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm