Sight glass; SGI 22s_014-0130, 014-0206, 014-1796

SGH 22s, Смотровое стекло, Под пайку, ODF, 22.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 22.00 мм

014-1796

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 22, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 54

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGH 22s Sight Glass I/54
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR410A: 266 ppm
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR410A: 540 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR410A: 66 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR410A: 135 ppm
Индикатор влажностиИндикатор N
Количество в упаковке54 шт
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаСмотровое стекло
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер выпуска [мм]22.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
Размер присоединения входа [мм]22.00 мм
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаSGH 22s
ХладагентыR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.357 Килограмм
Вес нетто0.249 Килограмм
Volume0.417 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428289214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm