Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s I, Смотровое стекло, Под пайку, ODF, 16.00 мм, Под пайку, ODF, 16.00 мм

014L0044

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 16, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 28

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 16s I Cтекло cмотровое 5/8" ODFxODF
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
Индикатор влажностиИндикатор I
Количество в упаковке28 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаСмотровое стекло
Оценка источника возгорания по EN13463-3ДА
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]16.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаSGP 16s I
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR22R290R600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR22

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.206 Килограмм
Вес нетто0.186 Килограмм
Volume0.277 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428839037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm