SGP 6 I, Смотровое стекло, ОТБОРТОВ., 6.00 мм, ОТБОРТОВ., 6.00 мм
014L0021
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [мм]: 6, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 24
014L0021
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 6 I Смотровое стекло 1/4" отб вн/нр |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Вход вн./наруж. | Внутр. |
| Выход вн./наруж. | Внешн. |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Желтый: мин. условия влажности при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Желтый: мин. условия влажностипри 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °C | R22: 150 ppm |
| Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °C | R22: 250 ppm |
| Индикатор влажности | Индикатор I |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Смотровое стекло |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/4 in |
| Размер выпуска [мм] | 6.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 6.00 мм |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | SGP 6 I |
| Утвержденный файл | СМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4 |
| Хладагенты | R22 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R22 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.122 Килограмм |
| Вес нетто | 0.098 Килограмм |
| Volume | 0.139 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838511 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |