Sight glass, SGI 6_014-0021, 014-0063, 014-0137

SGN 6, Смотровое стекло, ОТБОРТОВ., 6.00 мм, ОТБОРТОВ., 6.00 мм

014-0171

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [мм]: 6, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 24

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGN 6 Смотровое стекло 1/4" отб вн/нр
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Вход вн./наруж.Внутр.
Выход вн./наруж.Внешн.
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Индикатор влажностиИндикатор N
Количество в упаковке24 шт
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаСмотровое стекло
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер выпуска [мм]6.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаSGN 6
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.108 Килограмм
Вес нетто0.095 Килограмм
Volume0.139 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422104223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm