LLG 1550 F - 2512+084

Смотровое стекло, LLG 1550 F

2512+084

Тип продукта: LLG 1550 F, Оборудование: Переходник для смотрового стекла, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG 1550 F Стекло смотровое
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1550 мм
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
КомбинацияLLG 740 + LLG 740
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Название продуктаСмотровое стекло
ОборудованиеПереходник для смотрового стекла
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
СертификацияEAC
Тип продуктаLLG 1550 F
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50.34 Килограмм
Вес нетто38.744 Килограмм
Volume99.04 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm