Смотровое стекло, LLG 995 F
2512+082
Тип продукта: LLG 995 F, Оборудование: Переходник для смотрового стекла, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
2512+082
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Смотровое стекло LLG 995 F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 995 мм |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 86 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комбинация | LLG 185 + LLG 740 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 363 psig |
| Название продукта | Смотровое стекло |
| Оборудование | Переходник для смотрового стекла |
| Описание продукта | Смотровое стекло уровня жидкости |
| Сертификация | EAC |
| Тип продукта | LLG 995 F |
| Хладагенты | R717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 38.34 Килограмм |
| Вес нетто | 26.484 Килограмм |
| Volume | 99.04 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |