Смотровое стекло, LLG 335 F
2512+079
Тип продукта: LLG 335 F, Оборудование: Переходник для смотрового стекла, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
2512+079
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LLG F 335 Смотровое стекло |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 335 мм |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Смотровые стекла |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 86 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 363 psig |
| Название продукта | Смотровое стекло |
| Оборудование | Переходник для смотрового стекла |
| Описание продукта | Смотровое стекло уровня жидкости |
| Сертификация | EAC |
| Тип продукта | LLG 335 F |
| Хладагенты | R717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.308 Килограмм |
| Вес нетто | 10.1 Килограмм |
| Volume | 26.081 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |