LLG 1145 SF - 2512+071

Смотровое стекло, LLG 1145 SF

2512+071

Тип продукта: LLG 1145 SF, Оборудование: SNV-ST и переходник для смотрового окна, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG SF 1145 Смотровое стекло
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1145 мм
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
КомбинацияLLG 335 + LLG 740
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Название продуктаСмотровое стекло
ОборудованиеSNV-ST и переходник для смотрового окна
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
СертификацияEAC
Тип продуктаLLG 1145 SF
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38.84 Килограмм
Вес нетто29.812 Килограмм
Volume99.04 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428200134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm