LLG 740 SF - 2512+069

Смотровое стекло, LLG 740 SF

2512+069

Тип продукта: LLG 740 SF, Оборудование: SNV-ST и переходник для смотрового окна, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG SF 740 Смотровое стекло
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]740 мм
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комбинация1задн. и 2передн.
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Название продуктаСмотровое стекло
ОборудованиеSNV-ST и переходник для смотрового окна
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
СертификацияEAC
Тип продуктаLLG 740 SF
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.93 Килограмм
Вес нетто20.212 Килограмм
Volume50.085 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428200158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm