LLG 185 SF - 2512+066

Смотровое стекло, LLG 185 SF

2512+066

Тип продукта: LLG 185 SF, Оборудование: SNV-ST и переходник для смотрового окна, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 30, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG SF 185 Смотровое стекло
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]185 мм
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Название продуктаСмотровое стекло
ОборудованиеSNV-ST и переходник для смотрового окна
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
СертификацияEAC
Тип продуктаLLG 185 SF
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.536 Килограмм
Вес нетто7.89 Килограмм
Volume17.612 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428200189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm