LLG 740 S - 2512+059

Смотровое стекло, LLG 740 S

2512+059

Тип продукта: LLG 740 S, Оборудование: SNV-ST, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -10 - 100, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG S 740 Смотровое стекло
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]740 мм
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]14 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комбинация1задн. и 2передн.
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Название продуктаСмотровое стекло
ОборудованиеSNV-ST
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
СертификацияEAC
Тип продуктаLLG 740 S
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.991 Килограмм
Вес нетто19.19 Килограмм
Volume50.49 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm